エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE KT 8-1447231-2

    型番:

    8-1447231-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8-1447231-2の仕様・寸法情報

    ピン数
    24
    耐環境性
    防水性
    種類
    コネクタ/プラグ ハウジング アセンブリ キット
    RoHS?
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番最小発注数量製品位置数タイプ
    8-1447231-21個Housings24PositionPlug Housing Assembly Kit

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-1447231-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,184
    ( 1,302 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・最小発注数量:1個
    ・製品:Housings
    ・位置数:24Position
    ・タイプ:Plug Housing Assembly Kit

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE KT 8-1447231-2の型番8-1447231-2のページです。 型番8-1447231-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE KT 8-1447231-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE KT 8-1447231-2
    TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2
    TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ
    コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,18463432814164200
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    ピン数24816622
    耐環境性防水性耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なしその他
    種類コネクタ/プラグ ハウジング アセンブリ キット-コネクタソケット(端子)ケーブルアセンブリハウジング

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト