エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

    型番:

    2-6437285-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-6437285-5の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    ピン数
    34
    接続方向
    その他
    耐環境性
    防水性
    用途詳細
    電線対デバイス、電線対基板
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3、3.5
    接続方向詳細
    水平/90°
    行数
    4
    端子接続方法
    スルーホール はんだ付け
    表面処理
    金 (Au)(界面)
    長さ(mm)
    45.5
    最高使用温度(℃)
    125
    最低使用温度(℃)
    -40
    公称電圧アーキテクチャ(V)
    12、24、42、48、240
    保護等級
    JIS D0203
    嵌合ピンの直径(mm)
    1
    リテンション
    なし
    シグナル極数
    34
    備考
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板/ハイブリッド ヘッダ=いいえ
    内容量
    14(パッケージ)
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-6437285-5
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,881
    ( 3,169 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ハイブリッド ヘッダ=いいえ
    コネクタ タイプ=電線対デバイス
    電線対基板
    防水性=はい
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
    シグナル極数=34
    極数=34
    列数=4
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    24 V
    42 V
    48 V
    240 V
    色=黒
    ピン径=1 mm
    界面めっき=金 (Au)
    結線方法=スルー ホール - はんだ付け
    PCB マウント リテンション=なし
    取り付け方向=水平/90°
    Centerline (Pitch)=3 mm
    3.5 mm
    長さ=45.5 mm
    使用温度 (最大)=100℃
    105℃
    110℃
    120℃
    125℃
    65℃
    70℃
    75℃
    80℃
    85℃
    90℃
    使用温度範囲=-40 – 125℃
    保護等級=JIS D0203
    パッケージ数量=14

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5の型番2-6437285-5のページです。 型番2-6437285-5に関する仕様情報を記載しております。
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2
    Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityモレックスモレックス
    通常価格2,8814,1903281,3733215
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途その他プリント基板用プリント基板用その他ケーブル接続プリント基板用
    ピン数343401626210
    接続方向その他その他その他-ストレートストレート
    耐環境性防水性耐環境性なし難燃性その他難燃性難燃性
    用途詳細電線対デバイス、電線対基板基板対基板電線対基板電線対デバイス、電線対基板--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト