エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2

    型番:

    2-1437285-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-1437285-2の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    ピン数
    26
    耐環境性
    その他
    用途詳細
    電線対デバイス、電線対基板
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3
    行数
    4
    材質
    PBT GF(ボディ)
    耐環境性詳細
    難燃性、防水性
    長さ(mm)
    32.15
    幅(mm)
    32.2
    高さ(mm)
    38
    最高使用温度(℃)
    125
    最低使用温度(℃)
    -40
    動作電圧(V)
    AC/DC250
    難燃グレード
    UL 94V-2
    実装方法
    コネクタのスタイル
    メス端子用ハウジング
    一次ロックの特徴
    ハウジング内に統合
    公称電圧アーキテクチャ(V)
    12、24、42、48、80、90、125、240
    ケーブル出口角度(°)
    180
    保護等級
    JIS D0203
    嵌合ピンの直径(mm)
    1
    備考
    ハイブリッド コネクタ=いいえ/端子位置保証=はい/有極=はい/サービス可能=はい/コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ
    色(ハウジング)
    内容量
    500(パッケージ)
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-1437285-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,373
    ( 1,510 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
    コネクタ タイプ=電線対デバイス
    電線対基板
    防水性=はい
    ハイブリッド コネクタ=いいえ
    一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
    極数=26
    列数=4
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    24 V
    42 V
    48 V
    80 V
    90 V
    125 V
    240 V
    動作電圧=250 VAC
    動作電圧=250 VDC
    ケーブル出口角度=180°
    ボディの材質=PBT GF
    色=黒
    嵌合ピンの直径=1 mm
    端子位置保証=はい
    有極=はい
    Centerline (Pitch)=3 mm
    高さ=38 mm
    長さ=32.15 mm
    幅=32.2 mm
    使用温度範囲=-40 – 125℃
    保護等級=JIS D0203
    UL 難燃性グレード=UL 94V-2
    実装方法=箱
    パッケージ数量=500
    サービス可能=はい
    コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2の型番2-1437285-2のページです。 型番2-1437285-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5
    TE AMP 172021-2
    TE AMP 172047-2
    TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,3732,8812222521414,190
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途その他その他その他その他ケーブル接続プリント基板用
    ピン数263416206340
    耐環境性その他防水性難燃性難燃性耐環境性なし耐環境性なし
    用途詳細電線対デバイス、電線対基板電線対デバイス、電線対基板電線対デバイス、電線対基板電線対基板、電線対デバイスタブ ハウジング基板対基板
    センターライン(ピッチ)(mm)33、3.5333.51

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト