エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

    TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1 172006-1
    通常単価(税別)
    145
    税込単価
    160
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・最小発注数量:4個・位置数:2Position・取り付け様式:Cable Mount/Free Ha...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    172006-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172006-1の仕様・寸法情報

    ピン数
    2
    電線接続方法
    圧着
    耐環境性
    耐環境性なし
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント/フリーハンギング
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番最小発注数量位置数取り付け様式末端様式
    172006-14個2PositionCable Mount/Free HangingCrimp

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172006-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    145
    ( 160 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・最小発注数量:4個
    ・位置数:2Position
    ・取り付け様式:Cable Mount/Free Hanging
    ・末端様式:Crimp

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1の型番172006-1のページです。 型番172006-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1
    TE Multilock Connector System 917531-1
    TE AMP Universal Power 176297-1
    TE AMP Universal Power 176277-1
    TE AMP Universal Power 176288-1
    TE AMP Universal Power 176291-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格145185153109100183
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    ピン数2149101015
    電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性難燃性難燃性
    取り付けタイプケーブルマウント/フリーハンギングケーブルマウント/フリーハンギングパネルケーブル マウントケーブル マウントケーブル マウン
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト