エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMPMODU,PCF 1903404-1

    • 許容電流(A)
      3
    • 許容電圧(V)
      AC250
    • ピン数
      40
    • 接続方向
      その他
    • 耐環境性
      耐環境性なし
    • 種類
      コネクタ/ソケット(端子)
    • センターライン(ピッチ) (mm)
      2.54
    • 接続方向詳細
      垂直
    • 行数
      2
    • 端子接続方法
      スルーホール はんだ付け
    • 材質
      りん青銅(端子のベース)
    • 表面処理
      金(端子嵌合面)
    • 最高使用温度 (℃)
      85
    • 最低使用温度 (℃)
      -25
    • アラインメント
      なし
    • 列間スペーシング (mm)
      2.54
    • 回路用途
      シグナル
    • コネクタアセンブリのタイプ
      PCB マウント リセプタクル
    • リテンション
      なし
    • 嵌合アライメントタイプ
      ガイドピン
    • 備考
      ボス=いいえ/コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板/嵌合調整=あり/嵌合保持=なし/アセンブリプロセスの特徴=なし/カバーの着脱=なし
    • 材質(ハウジング)
      PBT GF

    型番:

    1903404-1
    解除
      数量:

      1903404-1の仕様・寸法情報

      許容電流(A)
      3
      許容電圧(V)
      AC250
      ピン数
      40
      接続方向
      その他
      耐環境性
      耐環境性なし
      種類
      コネクタ/ソケット(端子)
      センターライン(ピッチ)(mm)
      2.54
      接続方向詳細
      垂直
      行数
      2
      端子接続方法
      スルーホール はんだ付け
      材質
      りん青銅(端子のベース)
      表面処理
      金(端子嵌合面)
      最高使用温度(℃)
      85
      最低使用温度(℃)
      -25
      アラインメント
      なし
      列間スペーシング(mm)
      2.54
      回路用途
      シグナル
      コネクタアセンブリのタイプ
      PCB マウント リセプタクル
      リテンション
      なし
      嵌合アライメントタイプ
      ガイドピン
      備考
      ボス=いいえ/コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板/嵌合調整=あり/嵌合保持=なし/アセンブリプロセスの特徴=なし/カバーの着脱=なし
      材質(ハウジング)
      PBT GF
      RoHS?
      10
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      1903404-1
      RoHS?最小発注数量
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      1,302
      ( 1,432 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      ボス=いいえ
      コネクタ アセンブリのタイプ=PCB マウント リセプタクル
      列間スペーシング=2.54 mm
      コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
      製品タイプ=コネクタ
      PCB マウント向き=垂直
      垂直
      極数=40
      列数=2
      電圧=250 VAC
      端子のベース材質=りん青銅
      端子嵌合面のめっき材質=金
      端子のタイプ=ソケット
      Contact Current Rating (Max)=3 A
      プリント基板に対する結線方法=スルー ホール - はんだ付け
      嵌合調整=あり
      Mating Alignment Type=Guide Pins
      PCB マウント リテンション=なし
      PCB マウント アラインメント=なし
      嵌合保持=なし
      Centerline (Pitch)=2.54 mm
      ハウジングの材質=PBT GF
      使用温度範囲=-25 – 85℃
      アセンブリプロセスの特徴=なし
      カバーの着脱=なし
      回路用途 (パワー/シグナル)=Signal

      カタログ

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      TE AMPMODU,PCF 1903404-1の型番1903404-1のページです。 型番1903404-1に関する仕様情報を記載しております。
      TE AMPMODU,PCF 1903404-1のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TE AMPMODU,PCF 1903404-1
      TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
      D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極
      カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4
      Molex 74320-1004 DVIコネクタ
      D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityモレックスAssmann WSW Components
      通常価格1,3023281,857437674493
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目
      許容電流(A)351133
      許容電圧(V)AC250DC250(UL定格)DC100AC203AC40AC250
      ピン数401650120299
      接続方向その他その他ストレートストレートアングルアングル
      耐環境性耐環境性なし難燃性難燃性耐環境性なし難燃性耐環境性なし

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト