エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE M.I.C. MARK II 9P CAP W/F 172513-1

    型番:

    172513-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172513-1の仕様・寸法情報

    ピン数
    9
    耐環境性
    耐環境性なし
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番最小発注数量RoHS
    172513-13個10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172513-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    193
    ( 212 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    TE製 M.I.C.MARK II 9P CAP W/F 172513-1
    ・最小発注数量:3個
    ・RoHS10

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE M.I.C. MARK II 9P CAP W/F 172513-1の型番172513-1のページです。 型番172513-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE M.I.C. MARK II 9P CAP W/F 172513-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE M.I.C. MARK II 9P CAP W/F 172513-1
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 17極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格193144224154397149
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    ピン数971713215
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト