エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE 13P MIC MESSERLEI 171362-1

    型番:

    171362-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    171362-1の仕様・寸法情報

    ピン数
    13
    電線接続方法
    ハンダ
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    種類
    ヘッダ&ワイヤハウジング/ピンハウジング
    取り付けタイプ
    SMD/SMT
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番最小発注数量製品カテゴリータイプ位置数取り付け様式末端様式取り付け角度
    171362-11個ヘッダ&ワイヤハウジングPin Housing13PositionSMD/SMTSolderStraight

    型番リスト

    表示件数
    型番
    171362-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    615
    ( 677 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・最小発注数量:1個
    ・製品カテゴリー:ヘッダ&ワイヤハウジング
    ・タイプ:Pin Housing
    ・位置数:13Position
    ・取り付け様式:SMD/SMT
    ・末端様式:Solder
    ・取り付け角度:Straight

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE 13P MIC MESSERLEI 171362-1の型番171362-1のページです。 型番171362-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE 13P MIC MESSERLEI 171362-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE 13P MIC MESSERLEI 171362-1
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4
    マルチインターロックコネクタ(MIC)
    TE AMP Universal Power 176291-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格6153284,1901,422384183
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    ピン数131634096915
    電線接続方法ハンダハンダその他ハンダ-圧着
    接続方向ストレートその他その他ストレートストレート-
    耐環境性耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性
    種類ヘッダ&ワイヤハウジング/ピンハウジングコネクタリセプタクル(ハウジング)/ソケット(端子)Cハウジングリセプタクル(ハウジング)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト