エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Multilock Connector System 179093-6

    型番:

    179093-6
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    179093-6の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    16
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コネクタのスタイルコネクタ タイプ一次ロックの特徴極数列数公称電圧アーキテクチャ動作電圧ケーブル出口角度ボディの材質嵌合タブの幅Centerline (Pitch)高さ長さ使用温度範囲回路用途 (パワー/シグナル)UL 難燃性グレード実装方法パッケージ数量
    179093-6メス端子用ハウジング電線対デバイス、電線対基板ハウジング内に統合16212 V12 VDC180°PBTグレー1 mm、1.8 mm3.8 mm17.2 mm21 mm31.1 mm-40 – 120℃SignalUL 94-HB100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    179093-6
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    231
    ( 254 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
    コネクタ タイプ=電線対デバイス
    電線対基板
    防水性=いいえ
    ハイブリッド コネクタ=いいえ
    一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
    極数=16
    列数=2
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    動作電圧=12 VDC
    ケーブル出口角度=180°
    ボディの材質=PBT
    色=グレー
    嵌合タブの幅=1 mm
    1.8 mm
    端子位置保証=はい
    有極=はい
    Centerline (Pitch)=3.8 mm
    高さ=17.2 mm
    長さ=21 mm
    幅=31.1 mm
    使用温度範囲=-40 – 120℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
    UL 難燃性グレード=UL 94-HB
    実装方法=袋
    パッケージ数量=100
    サービス可能=はい
    コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Multilock Connector System 179093-6の型番179093-6のページです。 型番179093-6に関する仕様情報を記載しております。
    TE Multilock Connector System 179093-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Multilock Connector System 179093-6
    TE Multilock Connector System 174516-6
    TE Multilock Connector System 176119-6
    TE Multilock Connector System 178811-1
    TE Multilock Connector System 175781-1
    TE Multilock Connector System 1-174953-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格231252252826219253
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対電線対電線対電線対基板対基板対電線
    使用電圧(V)DC12DC12DC12DC12DC12DC12
    ピン数1626202633
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
    シリーズその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト