エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Multilock Connector System 178811-1

    型番:

    178811-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    178811-1の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    26
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    アングル
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コネクタおよびコンタクトの嵌合先シグナル極数極数列数公称電圧アーキテクチャタブ幅タブ厚界面めっき結線方法PCB マウント リテンション タイプ取り付け方向Centerline (Pitch)PCB 厚 (推奨)使用温度 (最大)使用温度範囲回路用途 (パワー/シグナル)UL 難燃性グレードパッケージ数量
    178811-1プリント基板2626212 V1 mm64 mmスズ (Sn)スルー ホール - はんだ付け取り付け穴水平/90°3 mm1.6 mm100℃-30 – 105℃SignalUL 94-HB10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    178811-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    826
    ( 909 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ハイブリッド ヘッダ=はい
    防水性=いいえ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
    シグナル極数=26
    極数=26
    列数=2
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    色=白
    タブ幅=1 mm
    1.8 mm
    タブ厚=.64 mm
    界面めっき=スズ (Sn)
    結線方法=スルー ホール - はんだ付け
    PCB マウント リテンション タイプ=取り付け穴
    取り付け穴
    取り付け方向=水平/90°
    Centerline (Pitch)=3 mm
    3.5 mm
    PCB 厚 (推奨)=1.6 mm
    使用温度 (最大)=100℃
    105℃
    65℃
    70℃
    75℃
    80℃
    85℃
    90℃
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
    UL 難燃性グレード=UL 94-HB
    パッケージ数量=10

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Multilock Connector System 178811-1の型番178811-1のページです。 型番178811-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Multilock Connector System 178811-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Multilock Connector System 178811-1
    TE Multilock Connector System 1-174953-1
    TE Multilock Connector System 175781-1
    TE Multilock Connector System 179093-6
    TE Multilock Connector System 174516-6
    TE Multilock Connector System 176119-6
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格826253219231252252
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対基板対電線対基板対電線対電線対電線
    使用電圧(V)DC12DC12DC12DC12DC12DC12
    ピン数2633162620
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    シリーズその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト