エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Multilock Connector System 175973-2

    型番:

    175973-2
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    175973-2の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    ピン数
    8
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    アングル
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    175973-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    331
    ( 364 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    型番:175973-2
    (詳細はメーカーカタログをご覧ください)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Multilock Connector System 175973-2の型番175973-2のページです。 型番175973-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE Multilock Connector System 175973-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Multilock Connector System 175973-2
    TE Multilock Connector System 175781-1
    TE Multilock Connector System 178811-1
    TE Multilock Connector System 176119-6
    TE Multilock Connector System 174516-6
    TE Multilock Connector System 179093-6
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格331219826252252231
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対基板対基板対基板対電線対電線対電線
    ピン数8326202616
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    接続方向アングルアングルアングルストレートストレートストレート

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト