エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Multilock Connector System 175781-1

    通常単価(税別)
    219142
    税込単価
    241156
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ハイブリッド ヘッダ=いいえ防水性=いいえコネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板シグナル極数=...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    175781-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    175781-1の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    3
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    アングル
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    175781-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    219142
    ( 156 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ハイブリッド ヘッダ=いいえ
    防水性=いいえ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
    シグナル極数=3
    極数=3
    列数=1
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    色=白
    タブ幅=1.8 mm
    タブ厚=.64 mm
    界面めっき=スズ (Sn)
    結線方法=スルー ホール - はんだ付け
    PCB マウント リテンション タイプ=取り付け穴
    取り付け穴
    取り付け方向=水平/90°
    Centerline (Pitch)=3.5 mm
    PCB 厚 (推奨)=1.6 mm
    使用温度 (最大)=100℃
    105℃
    65℃
    70℃
    75℃
    80℃
    85℃
    90℃
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
    UL 難燃性グレード=UL 94V-2
    パッケージ数量=100

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Multilock Connector System 175781-1の型番175781-1のページです。 型番175781-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Multilock Connector System 175781-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Multilock Connector System 175781-1
    TE Multilock Connector System 1-174953-1
    TE Multilock Connector System 178811-1
    TE Multilock Connector System 179093-6
    TE Multilock Connector System 174516-6
    TE Multilock Connector System 176119-6
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格219253826231252252
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対基板対電線対基板対電線対電線対電線
    使用電圧(V)DC12DC12DC12DC12DC12DC12
    ピン数3326162620
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    シリーズその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト