エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE FASTON 250 42232-3【100個入り】

    TE FASTON 250 42232-3 42232-3
    通常単価(税別)
    6,9166,224
    税込単価
    7,6086,846
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ファストン=はい切断のタイプ=クイック コネクト挿入力=低Insulated=Noめっき厚=完全絶縁=...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    42232-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    42232-3の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番切断のタイプ挿入力めっき材質端子およびスプライス オプション端子のタイプ端子の向きBarrel Type端子のベース材質嵌合保持のタイプワイヤ絶縁サポートワイヤ絶縁直径 (最大)Wire SizeWire Sizeタブ幅タブ厚UL 定格実装方法パッケージ数量
    42232-3クイック コネクトティンReceptacleリセプタクルフラグOpenブラスへこみあり5.33 mm18 – 12 AWG.82 – 3.31 mm26.35 mm.81 mm認可済み1000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    42232-3
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,9166,224
    ( 6,846 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ファストン=はい
    切断のタイプ=クイック コネクト
    挿入力=低
    Insulated=No
    めっき厚=
    完全絶縁=いいえ
    めっき材質=ティン
    端子およびスプライス オプション=Receptacle
    端子のタイプ=リセプタクル
    端子の向き=フラグ
    Barrel Type=Open
    端子のベース材質=ブラス
    嵌合保持のタイプ=へこみ
    ワイヤ絶縁サポート=あり
    ワイヤ絶縁直径 (最大)=5.33 mm
    Wire Size=18 – 12 AWG
    Wire Size=.82 – 3.31 mm²
    タブ幅=6.35 mm
    タブ厚=.81 mm
    UL 定格=認可済み
    実装方法=袋
    パッケージ数量=1000

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE FASTON 250 42232-3の型番42232-3のページです。 型番42232-3に関する仕様情報を記載しております。
    TE FASTON 250 42232-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE FASTON 250 42232-3
    TE FASTON 250 170187-2
    TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→10AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.250/10→8AWG)
    TE FASTIN-FASTON 250 180900
    TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→12AWG)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格6,9164,990515114590
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト