エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Positive Lock 110 174779-1

    型番:

    174779-1
    解除
    • この商品は56個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    174779-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    174779-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    56個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12
    ( 13 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタ タイプ=電線対基板
    電線対電線
    ハウジングのタイプ=リセプタクル ハウジング
    防水性=いいえ
    Insulated=Yes
    極数=1
    ハウジングの色=ナチュラル
    カバーのタイプ=With
    ロック プレートの色=With
    端子およびスプライス オプション=Receptacle
    端子の向き=ストレート
    有極=はい
    取り付けのスタイル=Free Hanging
    ハウジングの材質=ナイロン 6/6
    使用温度範囲=-40 – 105℃
    UL 難燃性グレード=UL 94V-2
    パッケージ数量=1000
    実装方法=バッグ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Positive Lock 110 174779-1の型番174779-1のページです。 型番174779-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Positive Lock 110 174779-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Positive Lock 110 174779-1
    TE Positive Lock 250 175023-1
    TE ファストン端子【170233-1型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)
    TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)
    TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格121,748741025519
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト