エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Positive Lock 250 175023-1【100個入り】

    型番:

    175023-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    175023-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番Terminates To挿入力めっき材質端子およびスプライス オプション端子のタイプ端子の向きBarrel Type端子のベース材質引き抜き力ワイヤ絶縁サポート全長Wire SizeWire Sizeタブ幅タブ厚使用温度範囲UL 定格実装方法パッケージ数量
    175023-1ワイヤ&ケーブルプリティンReceptacleリセプタクルストレートOpenブラス7 – 100 Newtonあり21.2 mm18 – 14 AWG.82 – 2.08 mm26.35 mm.81 mm-40 – 105℃認定済み1000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    175023-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,748
    ( 1,923 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Terminates To=ワイヤ&ケーブル
    挿入力=低
    Insulated=No
    完全絶縁=いいえ
    めっき材質=プリティン
    端子およびスプライス オプション=Receptacle
    端子のタイプ=リセプタクル
    端子の向き=ストレート
    Barrel Type=Open
    端子のベース材質=ブラス
    引き抜き力=7 – 100 Newton
    ワイヤ絶縁サポート=あり
    全長=21.2 mm
    Wire Size=18 – 14 AWG
    Wire Size=.82 – 2.08 mm²
    タブ幅=6.35 mm
    タブ厚=.81 mm
    使用温度範囲=-40 – 105℃
    UL 定格=認可済み
    実装方法=袋
    パッケージ数量=1000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Positive Lock 250 175023-1の型番175023-1のページです。 型番175023-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Positive Lock 250 175023-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Positive Lock 250 175023-1
    TE Positive Lock 110 174779-1
    TE ファストン端子【170233-1型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)
    TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)
    TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)
    TE ファストン端子 FASTIN-FASTON.250シリーズ【42281-1】
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,74812742551042
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト