エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE CGS HS,HSM 917572-7

    型番:

    917572-7
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    917572-7の仕様・寸法情報

    許容電流(A)
    1
    ピン数
    7
    電線接続方法
    圧着
    耐環境性
    難燃性
    種類
    ハウジング/ピン(端子)
    センターライン(ピッチ)(mm)
    1.5
    行数
    1
    ケーブルサイズ(AWG)
    30~26
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -40
    動作電圧(V)
    AC10
    難燃グレード
    UL 94V-0
    端子レイアウト
    インライン
    嵌合保持のタイプ
    分極
    嵌合調整のタイプ
    分極
    備考
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル/嵌合保持=あり
    色(ハウジング)
    内容量
    100(パッケージ)
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コネクタおよびコンタクトの嵌合先コネクタのタイプ極数列数動作電圧端子レイアウトContact Current Rating (Max)端子のタイプワイヤ & ケーブルへの結線方法嵌合保持嵌合保持のタイプ嵌合調整のタイプCenterline (Pitch)ハウジングの色ワイヤ/ケーブルのサイズ使用温度範囲UL 難燃性グレードパッケージ数量
    917572-7ワイヤ&ケーブルハウジング7110 VACインライン1Aピン圧着あり分極分極1.5 mm30 – 26 AWG-40 – 105℃UL 94V-0100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    917572-7
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    199
    ( 219 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
    コネクタのタイプ=ハウジング
    極数=7
    列数=1
    動作電圧=10 VAC
    色=黒
    端子レイアウト=インライン
    Contact Current Rating (Max)=1 A
    端子のタイプ=ピン
    ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
    嵌合保持=あり
    嵌合保持のタイプ=分極
    嵌合調整のタイプ=分極
    Centerline (Pitch)=1.5 mm
    ハウジングの色=黒
    ワイヤ/ケーブルのサイズ=30 – 26 AWG
    使用温度範囲=-40 – 105℃
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    パッケージ数量=100

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE CGS HS,HSM 917572-7の型番917572-7のページです。 型番917572-7に関する仕様情報を記載しております。
    TE CGS HS,HSM 917572-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE CGS HS,HSM 917572-7
    TE AMP Universal Power 176277-1
    TE AMP Universal Power 176288-1
    TE AMP Universal Power 176297-1
    TE AMP Universal Power 176291-1
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格199109100153183328
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    許容電流(A)177775
    ピン数7101091516
    電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着ハンダ
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
    種類ハウジング/ピン(端子)プラグ(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)コネクタ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト