エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMP Universal Power 176297-1

    • 用途
      その他
    • 許容電流(A)
      7
    • ピン数
      9
    • 電線接続方法
      圧着
    • 耐環境性
      難燃性
    • 用途詳細
      プラグ ハウジング/電線対電線、電線対パネル(コネクタ)
    • 種類
      リセプタクル(ハウジング)
    • センターライン(ピッチ) (mm)
      3.96
    • 行数
      3
    • 取り付けタイプ
      パネル
    • 材質
      銅合金(端子のベース)
    • 高さ (mm)
      17.6
    • 最高使用温度 (℃)
      105
    • 最低使用温度 (℃)
      -30
    • 最大接触抵抗
      1000MΩ
    • 動作電圧 (V)
      AC300
    • 難燃グレード
      UL 94V-0
    • 実装方法
      バッグ
    • 列間スペーシング (mm)
      .181
    • グローワイヤ定格
      スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格
    • 端子保持
      なし
    • 回路用途
      パワーおよびシグナル
    • 嵌合保持のタイプ
      ラッチ
    • リテンション
      なし
    • 備考
      コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル/嵌合調整=あり/嵌合保持=あり/防水性=いいえ
    • 材質(ハウジング)
      ナイロン 6/6
    • 色(ハウジング)
      ナチュラル
    • 内容量
      500(パッケージ)

    型番:

    176297-1
    解除
      • この商品は6個からご注文いただけます。

      数量:

      176297-1の仕様・寸法情報

      用途
      その他
      許容電流(A)
      7
      ピン数
      9
      電線接続方法
      圧着
      耐環境性
      難燃性
      用途詳細
      プラグ ハウジング/電線対電線、電線対パネル(コネクタ)
      種類
      リセプタクル(ハウジング)
      センターライン(ピッチ)(mm)
      3.96
      行数
      3
      取り付けタイプ
      パネル
      材質
      銅合金(端子のベース)
      高さ(mm)
      17.6
      最高使用温度(℃)
      105
      最低使用温度(℃)
      -30
      最大接触抵抗
      1000MΩ
      動作電圧(V)
      AC300
      難燃グレード
      UL 94V-0
      実装方法
      バッグ
      列間スペーシング(mm)
      .181
      グローワイヤ定格
      スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格
      端子保持
      なし
      回路用途
      パワーおよびシグナル
      嵌合保持のタイプ
      ラッチ
      リテンション
      なし
      備考
      コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル/嵌合調整=あり/嵌合保持=あり/防水性=いいえ
      材質(ハウジング)
      ナイロン 6/6
      色(ハウジング)
      ナチュラル
      内容量
      500(パッケージ)
      RoHS?
      10
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      176297-1
      RoHS?最小発注数量
      10
      6個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      15399
      ( 109 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      製品タイプ=ハウジング
      ハウジングのタイプ=リセプタクル
      コネクタ タイプ=電線対パネル
      電線対電線
      防水性=いいえ
      コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
      極数=9
      列数=3
      列間スペーシング=.181 mm
      動作電圧=300 VAC
      絶縁抵抗=1000 MΩ
      端子のベース材質=銅合金
      Contact Current Rating (Max)=7 A
      端子保持=Without
      ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
      PCB マウント リテンション=なし
      コネクタ取り付けのタイプ=Panel
      嵌合調整=あり
      嵌合保持=あり
      嵌合保持のタイプ=ラッチ
      Centerline (Pitch)=3.96 mm
      UL 難燃性グレード=UL 94V-0
      ハウジングの色=Natural
      ハウジングの材料=ナイロン 6/6
      高さ=17.6 mm
      使用温度範囲=-30 – 105℃
      回路用途 (パワー/シグナル)=パワーおよびシグナル
      グロー ワイヤ定格=スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
      実装方法=バッグ
      パッケージ数量=500
      用途=プラグ ハウジング

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      TE AMP Universal Power 176297-1の型番176297-1のページです。 型番176297-1に関する仕様情報を記載しております。
      TE AMP Universal Power 176297-1のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TE AMP Universal Power 176297-1
      TE AMP Universal Power 176288-1
      TE AMP Universal Power 176277-1
      TE AMP Universal Power 176291-1
      TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
      TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
      通常価格1531001091834,190328
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
      用途その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用プリント基板用
      許容電流(A)777715
      ピン数910101534016
      電線接続方法圧着圧着圧着圧着その他ハンダ
      耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性耐環境性なし難燃性
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました