エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMP Universal Power 176277-1

    型番:

    176277-1
    解除
    • この商品は7個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    176277-1の仕様・寸法情報

    用途
    ケーブル接続
    許容電流(A)
    7
    ピン数
    10
    電線接続方法
    圧着
    耐環境性
    難燃性
    用途詳細
    キャップ ハウジング/電線対電線
    種類
    プラグ(ハウジング)
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3.96
    行数
    2
    取り付けタイプ
    ケーブル マウント
    材質
    銅合金(端子のベース)
    高さ(mm)
    11.7
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -30
    最大接触抵抗
    1000MΩ
    動作電圧(V)
    AC300
    難燃グレード
    UL 94V-0
    実装方法
    パッケージ
    列間スペーシング(mm)
    .181
    グローワイヤ定格
    スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格
    端子保持
    なし
    回路用途
    パワーおよびシグナル
    嵌合保持のタイプ
    ラッチ
    リテンション
    なし
    備考
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル/嵌合調整=あり/嵌合保持=あり/防水性=いいえ
    材質(ハウジング)
    ナイロン 6/6
    色(ハウジング)
    ナチュラル
    内容量
    500(パッケージ)
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    176277-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    7個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    109
    ( 120 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    製品タイプ=ハウジング
    ハウジングのタイプ=プラグ
    コネクタ タイプ=電線対電線
    防水性=いいえ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
    極数=10
    列数=2
    列間スペーシング=.181 mm
    動作電圧=300 VAC
    絶縁抵抗=1000 MΩ
    端子のベース材質=銅合金
    Contact Current Rating (Max)=7 A
    端子保持=Without
    ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
    PCB マウント リテンション=なし
    コネクタ取り付けのタイプ=ケーブル マウント
    嵌合調整=あり
    嵌合保持=あり
    嵌合保持のタイプ=ラッチ
    Centerline (Pitch)=3.96 mm
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    ハウジングの色=Natural
    ハウジングの材料=ナイロン 6/6
    高さ=11.7 mm
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=パワーおよびシグナル
    グロー ワイヤ定格=スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
    実装方法=パッケージ
    パッケージ数量=500
    用途=キャップ ハウジング

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE AMP Universal Power 176277-1の型番176277-1のページです。 型番176277-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE AMP Universal Power 176277-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE AMP Universal Power 176277-1
    TE AMP Universal Power 176288-1
    TE AMP Universal Power 176297-1
    TE AMP Universal Power 176291-1
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1091001531834,190328
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続プリント基板用プリント基板用
    許容電流(A)777715
    ピン数101091534016
    電線接続方法圧着圧着圧着圧着その他ハンダ
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性耐環境性なし難燃性

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト