エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Power Double Lock 177909-1

    型番:

    177909-1
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    177909-1の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    ピン数
    6
    電線接続方法
    圧着
    耐環境性
    難燃性
    代表規格
    UL
    用途詳細
    電線対パネル、電線対電線
    種類
    キャップ(ハウジング)
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3.96
    行数
    2
    取り付けタイプ
    パネル(コネクタ)
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -30
    動作電圧(V)
    AC300
    ケーブルタイプ
    より線
    難燃グレード
    UL 94V-0
    実装方法
    バッグ
    列間スペーシング(mm)
    4.6
    パネルマウント機能タイプ
    ラッチ
    端子レイアウト
    マトリックス
    パネル厚
    .8〜2mm
    グローワイヤ定格
    スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格
    端子保持
    なし
    回路用途
    パワーおよびシグナル
    備考
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル/用途=ダブル ロック プレート 177919-1、プラグ:177901、端子:177916または177917/防水性=いいえ
    材質(ハウジング)
    ナイロン 6/6
    色(ハウジング)
    ナチュラル
    内容量
    100(パッケージ)
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    177909-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92
    ( 101 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    製品タイプ=ハウジング
    ハウジングのタイプ=キャップ
    コネクタ タイプ=電線対パネル
    電線対電線
    防水性=いいえ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
    極数=6
    列数=2
    列間スペーシング=4.6 mm
    動作電圧=300 VAC
    端子レイアウト=マトリックス
    端子保持=Without
    ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
    ワイヤ タイプ=より線
    パネル マウント機能タイプ=ラッチ
    コネクタ取り付けのタイプ=Panel
    Centerline (Pitch)=3.96 mm
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    ハウジングの色=Natural
    ハウジングの材料=ナイロン 6/6
    パネル厚=.8 – 2 mm
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=パワーおよびシグナル
    グロー ワイヤ定格=スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
    認証/規格=UL
    実装方法=バッグ
    パッケージ数量=100
    用途=ダブル ロック プレート 177919-1
    プラグ: 177901
    端子: 177916 または 177917

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Power Double Lock 177909-1の型番177909-1のページです。 型番177909-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Power Double Lock 177909-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Power Double Lock 177909-1
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    HanQ 小型コネクタ
    インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)
    Han(R) 産業用コネクタ 保護モジュール 4極 40A
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
    通常価格923281,464 -3379593,519
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    用途その他プリント基板用ケーブル接続その他その他その他
    ピン数616550478
    電線接続方法圧着ハンダ圧着圧接圧接ハンダ
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
    代表規格ULULUL / CSAUL / CSAUL / CSAUL

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト