エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE TH/.025 Connector System 1318750-2

    TE TH/.025 Connector System 1318750-2 1318750-2
    • 用途
      プリント基板用
    • ピン数
      50
    • 接続方向
      アングル
    • 耐環境性
      難燃性
    • センターライン(ピッチ) (mm)
      2.2、4
    • 接続方向詳細
      水平/90°
    • 行数
      3
    • 端子接続方法
      スルーホール はんだ付け
    • 表面処理
      スズ(Sn)(界面)
    • 最高使用温度 (℃)
      105
    • 最低使用温度 (℃)
      -30
    • 難燃グレード
      UL 94-HB
    • 公称電圧アーキテクチャ (V)
      12
    • 回路用途
      シグナル
    • 嵌合タブの幅 (mm)
      .64、2.3
    • 嵌合タブの厚 (mm)
      .64
    • PCB厚 (mm)
      1.6(推奨)
    • シグナル極数
      50
    • 備考
      ハイブリッド ヘッダ=はい/PCB マウント リテンション=なし/コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板/防水性=いいえ
    • 色(ハウジング)
      自然色
    • 内容量
      9(パッケージ)

    型番:

    1318750-2
    解除
      数量:

      1318750-2の仕様・寸法情報

      用途
      プリント基板用
      ピン数
      50
      接続方向
      アングル
      耐環境性
      難燃性
      センターライン(ピッチ)(mm)
      2.2、4
      接続方向詳細
      水平/90°
      行数
      3
      端子接続方法
      スルーホール はんだ付け
      表面処理
      スズ(Sn)(界面)
      最高使用温度(℃)
      105
      最低使用温度(℃)
      -30
      難燃グレード
      UL 94-HB
      公称電圧アーキテクチャ(V)
      12
      回路用途
      シグナル
      嵌合タブの幅(mm)
      .64、2.3
      嵌合タブの厚(mm)
      .64
      PCB厚(mm)
      1.6(推奨)
      シグナル極数
      50
      備考
      ハイブリッド ヘッダ=はい/PCB マウント リテンション=なし/コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板/防水性=いいえ
      色(ハウジング)
      自然色
      内容量
      9(パッケージ)
      RoHS?
      10

      商品情報

      製品仕様

      型番コネクタおよびコンタクトの嵌合先シグナル極数極数列数公称電圧アーキテクチャタブ幅タブ厚界面めっき結線方法PCB マウント リテンション取り付け方向Centerline (Pitch)PCB 厚 (推奨)使用温度 (最大)使用温度範囲回路用途 (パワー/シグナル)UL 難燃性グレードパッケージ数量
      1318750-2プリント基板5050312 V自然色64 mm、2.3 mm64 mmスズ (Sn)スルー ホール - はんだ付けなし水平/90°2.2 mm、4 mm1.6 mm100℃、105℃、65℃、70℃、75℃、80℃、85℃、90℃-30 – 105℃SignalUL 94-HB9

      型番リスト

      表示件数
      型番
      1318750-2
      RoHS?最小発注数量
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      1,088
      ( 1,197 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      ハイブリッド ヘッダ=はい
      防水性=いいえ
      コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
      シグナル極数=50
      極数=50
      列数=3
      公称電圧アーキテクチャ=12 V
      色=自然色
      タブ幅=.64 mm
      2.3 mm
      タブ厚=.64 mm
      界面めっき=スズ (Sn)
      結線方法=スルー ホール - はんだ付け
      PCB マウント リテンション=なし
      取り付け方向=水平/90°
      Centerline (Pitch)=2.2 mm
      4 mm
      PCB 厚 (推奨)=1.6 mm
      使用温度 (最大)=100℃
      105℃
      65℃
      70℃
      75℃
      80℃
      85℃
      90℃
      使用温度範囲=-30 – 105℃
      回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
      UL 難燃性グレード=UL 94-HB
      パッケージ数量=9

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      TE TH/.025 Connector System 1318750-2の型番1318750-2のページです。 型番1318750-2に関する仕様情報を記載しております。
      TE TH/.025 Connector System 1318750-2のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TE TH/.025 Connector System 1318750-2
      TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5
      TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
      EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN
      070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN
      リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
      通常価格1,0882,8814,190270175382
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
      用途プリント基板用その他プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
      ピン数50343402220
      接続方向アングルその他その他ストレートストレートアングル
      耐環境性難燃性防水性耐環境性なし防水性防水性耐環境性なし
      センターライン(ピッチ)(mm)2.2、43、3.51552.54
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました