エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE TH/.025 Connector System 1123341-1

    TE TH/.025 Connector System 1123341-1 1123341-1
    • 用途
      その他
    • ピン数
      31
    • 耐環境性
      難燃性
    • 用途詳細
      電線対基板、電線対デバイス
    • センターライン(ピッチ) (mm)
      2.2、3.2
    • 行数
      1、2、3、4
    • 材質
      PBT(ボディ)
    • 長さ (mm)
      21
    • 幅 (mm)
      24.4
    • 高さ (mm)
      23
    • 最高使用温度 (℃)
      105
    • 最低使用温度 (℃)
      -30
    • 動作電圧 (V)
      DC12
    • 難燃グレード
      UL 94-HB
    • 実装方法
      パッケージ
    • コネクタのスタイル
      メス端子用ハウジング
    • 公称電圧アーキテクチャ (V)
      12
    • ケーブル出口角度 (°)
      180
    • 回路用途
      シグナル
    • 嵌合タブの幅 (mm)
      .64、1
    • 備考
      ハイブリッド コネクタ=はい/ストレイン リリーフ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=はい/サービス可能=はい/コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ/防水性=いいえ
    • 色(ハウジング)
      ナチュラル
    • 内容量
      100(パッケージ)

    型番:

    1123341-1
    解除
      • この商品は2個からご注文いただけます。

      数量:

      1123341-1の仕様・寸法情報

      用途
      その他
      ピン数
      31
      耐環境性
      難燃性
      用途詳細
      電線対基板、電線対デバイス
      センターライン(ピッチ)(mm)
      2.2、3.2
      行数
      1、2、3、4
      材質
      PBT(ボディ)
      長さ(mm)
      21
      幅(mm)
      24.4
      高さ(mm)
      23
      最高使用温度(℃)
      105
      最低使用温度(℃)
      -30
      動作電圧(V)
      DC12
      難燃グレード
      UL 94-HB
      実装方法
      パッケージ
      コネクタのスタイル
      メス端子用ハウジング
      公称電圧アーキテクチャ(V)
      12
      ケーブル出口角度(°)
      180
      回路用途
      シグナル
      嵌合タブの幅(mm)
      .64、1
      備考
      ハイブリッド コネクタ=はい/ストレイン リリーフ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=はい/サービス可能=はい/コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ/防水性=いいえ
      色(ハウジング)
      ナチュラル
      内容量
      100(パッケージ)
      RoHS?
      10

      商品情報

      製品仕様

      型番コネクタのスタイルコネクタ タイプタイプハイブリッド コネクタ極数列数公称電圧アーキテクチャ(V)動作電圧(VDC)ケーブル出口角度ボディの材質嵌合タブの幅(mm)有極=はいCenterline (Pitch)(mm)高さ(mm)長さ(mm)幅(mm)使用温度範囲(℃)回路用途 (パワー/シグナル)UL 難燃性グレード実装方法パッケージ数量=100サービス可能
      1123341-1メス端子用ハウジング電線対デバイス電線対基板311,2,3,41212180°PBTナチュラル0.64,12.2,3.2232124.4-30~105SignalUL 94-HBパッケージ100

      型番リスト

      表示件数
      型番
      1123341-1
      RoHS?最小発注数量
      10
      2個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      339220
      ( 242 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
      コネクタ タイプ=電線対デバイス
      電線対基板
      防水性=いいえ
      ハイブリッド コネクタ=はい
      ストレイン リリーフ=いいえ
      極数=31
      列数=1
      2
      3
      4
      公称電圧アーキテクチャ=12 V
      動作電圧=12 VDC
      ケーブル出口角度=180°
      ボディの材質=PBT
      色=ナチュラル
      嵌合タブの幅=.64 mm
      1 mm
      取り付けの特徴=なし
      有極=はい
      Centerline (Pitch)=2.2 mm
      3.2 mm
      高さ=23 mm
      長さ=21 mm
      幅=24.4 mm
      使用温度範囲=-30 – 105℃
      回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
      UL 難燃性グレード=UL 94-HB
      実装方法=パッケージ
      パッケージ数量=100
      サービス可能=はい
      コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      TE TH/.025 Connector System 1123341-1の型番1123341-1のページです。 型番1123341-1に関する仕様情報を記載しております。
      TE TH/.025 Connector System 1123341-1のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TE TH/.025 Connector System 1123341-1
      TE Multilock Connector System 353107-2
      TE AMP Universal Power 176288-1
      TE AMP Universal Power 176297-1
      TE AMP Universal Power 176277-1
      TE AMP Universal Power 176291-1
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
      通常価格339398100153109183
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
      用途その他プリント基板用ケーブル接続その他ケーブル接続ケーブル接続
      ピン数31241091015
      耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
      用途詳細電線対基板、電線対デバイス電線対基板プラグ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線、電線対パネル(コネクタ)キャップ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線
      センターライン(ピッチ)(mm)2.2、3.22.53.963.963.963.96
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました