エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE FASTON 250 170187-2【100個入り】

    TE FASTON 250 170187-2 170187-2
    通常単価(税別)
    4,9904,491
    税込単価
    5,4894,940
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    Terminates To=ワイヤ&ケーブル切断のタイプ=クイック コネクト挿入力=ノーマル防水性=い...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    170187-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    170187-2の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番Terminates To切断のタイプ挿入力接続容量めっき材質端子およびスプライス オプション端子のタイプ端子の向きBarrel Type端子のベース材質引き抜き力ワイヤ絶縁サポート全長Wire SizeWire Sizeタブ幅タブ厚使用温度範囲UL 定格実装方法パッケージ数量
    170187-2ワイヤ&ケーブルクイック コネクトノーマル単一ティンReceptacleリセプタクルストレートOpenブラス24.5 Newtonあり20.45 mm22 – 18 AWG.32 – .82 mm26.35 mm81 mm15 – 35℃認定済みルーズ ピース1000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170187-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,9904,491
    ( 4,940 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Terminates To=ワイヤ&ケーブル
    切断のタイプ=クイック コネクト
    挿入力=ノーマル
    防水性=いいえ
    Insulated=No
    接続容量=単一
    完全絶縁=いいえ
    めっき材質=ティン
    端子およびスプライス オプション=Receptacle
    端子のタイプ=リセプタクル
    端子の向き=ストレート
    Barrel Type=Open
    端子のベース材質=ブラス
    引き抜き力=24.5 Newton
    ワイヤ絶縁サポート=あり
    全長=20.45 mm
    Wire Size=22 – 18 AWG
    Wire Size=.32 – .82 mm²
    タブ幅=6.35 mm
    タブ厚=.81 mm
    使用温度範囲=15 – 35℃
    UL 定格=認定済み
    実装方法=ルーズ ピース
    パッケージ数量=1000

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE FASTON 250 170187-2の型番170187-2のページです。 型番170187-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE FASTON 250 170187-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE FASTON 250 170187-2
    TE 圧着フラグ端子 PIDG FASTON.250(絶縁/青/1.2→2mm/16AWG)
    TE FASTON 250 42232-3
    TE ファストン端子【42460-2型】(オス/FASTIN-FASTON.250)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→10AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.250/10→8AWG)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格4,9902046,916355151
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト