エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P 172850-2

    型番:

    172850-2
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172850-2の仕様・寸法情報

    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    20
    耐環境性
    耐環境性なし
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント/フリーハンギング
    列間スペーシング(mm)
    3
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172850-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    244
    ( 268 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・位置数:20Position
    ・間隔:3mm
    ・性別:Plug(Male)
    ・取り付け様式:Cable Mount/Free Hanging

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P 172850-2の型番172850-2のページです。 型番172850-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P 172850-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P 172850-2
    TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 16P 172852-2
    TE MULTI INTERLOCK CONN HSG 171363-1
    TE Multilock Connector System 917531-1
    コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity
    TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格244203408185218290
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
    ピン数201617141616
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
    取り付けタイプケーブルマウント/フリーハンギングケーブルマウント/フリーハンギングSMD/SMTケーブルマウント/フリーハンギングパネルマウントケーブルマウント/フリーハンギング
    列間スペーシング(mm)33-2.5--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト