エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

    型番:

    172246-2
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172246-2の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    ピン数
    8
    耐環境性
    耐環境性なし
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172246-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    150
    ( 165 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    TE DLI CONN.8 POS.RECEPT.172246-2
    ・最小発注数量:4個
    ・RoHS:10

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2の型番172246-2のページです。 型番172246-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2
    TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2
    TE AMP 172021-2
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1501504,1903281,373222
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途その他その他プリント基板用プリント基板用その他その他
    ピン数812340162616
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性その他難燃性

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト