エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2

    通常単価(税別)
    15075
    税込単価
    16583
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    TE製 TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2・最小発注数量:4個・RoHS:10

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    172245-2
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172245-2の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    ピン数
    12
    耐環境性
    耐環境性なし
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172245-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15075
    ( 83 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    TE製 TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2
    ・最小発注数量:4個
    ・RoHS:10

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2の型番172245-2のページです。 型番172245-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2
    070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P
    070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P
    EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN
    070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN
    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格150264146270175150
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
    ピン数12122228
    耐環境性耐環境性なし防水性その他防水性防水性耐環境性なし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト