エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMP 172047-2

    通常単価(税別)
    252
    税込単価
    277
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コネクタのスタイル=メス端子用ハウジングコネクタ タイプ=電線対デバイス電線対基板防水性=いいえハイブ...

    詳細を確認

    型番:

    172047-2
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172047-2の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    ピン数
    20
    耐環境性
    難燃性
    用途詳細
    電線対基板、電線対デバイス
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3
    行数
    2
    材質
    PA(ボディ)
    幅(mm)
    32
    高さ(mm)
    19.7
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -30
    動作電圧(V)
    DC12
    難燃グレード
    UL 94-HB
    実装方法
    ルーズ ピース
    コネクタのスタイル
    メス端子用ハウジング
    一次ロックの特徴
    端子上
    公称電圧アーキテクチャ(V)
    12
    ケーブル出口角度(°)
    180
    回路用途
    シグナル
    嵌合タブの幅(mm)
    .64、1.5
    備考
    ハイブリッド コネクタ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=はい/コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ/サービス可能=はい/防水性=いいえ
    色(ハウジング)
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172047-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    252
    ( 277 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
    コネクタ タイプ=電線対デバイス
    電線対基板
    防水性=いいえ
    ハイブリッド コネクタ=いいえ
    一次ロックの特徴=端子上
    極数=20
    列数=2
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    動作電圧=12 VDC
    ケーブル出口角度=180°
    ボディの材質=PA
    色=黒
    嵌合タブの幅=.64 mm
    1.5 mm
    取り付けの特徴=なし
    有極=はい
    Centerline (Pitch)=3 mm
    高さ=19.7 mm
    幅=32 mm
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
    UL 難燃性グレード=UL 94-HB
    実装方法=ルーズ ピース
    サービス可能=はい
    コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE AMP 172047-2の型番172047-2のページです。 型番172047-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE AMP 172047-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE AMP 172047-2
    TE AMP 172021-2
    TE AMP Universal Power 176291-1
    TE AMP Universal Power 176297-1
    TE AMP Universal Power 176277-1
    TE AMP Universal Power 176288-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格252222183153109100
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途その他その他ケーブル接続その他ケーブル接続ケーブル接続
    ピン数20161591010
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
    用途詳細電線対基板、電線対デバイス電線対デバイス、電線対基板プラグ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線、電線対パネル(コネクタ)キャップ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線
    センターライン(ピッチ)(mm)333.963.963.963.96

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト