エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMP 172021-2

    • 用途
      その他
    • ピン数
      16
    • 耐環境性
      難燃性
    • 用途詳細
      電線対デバイス、電線対基板
    • センターライン(ピッチ) (mm)
      3
    • 行数
      2
    • 材質
      PA(ボディ)
    • 長さ (mm)
      24
    • 幅 (mm)
      26
    • 高さ (mm)
      19.7
    • 最高使用温度 (℃)
      105
    • 最低使用温度 (℃)
      -30
    • 動作電圧 (V)
      DC12
    • 難燃グレード
      UL 94-HB
    • 実装方法
      ルーズ ピース
    • コネクタのスタイル
      メス端子用ハウジング
    • 一次ロックの特徴
      端子上
    • 公称電圧アーキテクチャ (V)
      12
    • ケーブル出口角度 (°)
      180
    • 回路用途
      シグナル
    • 嵌合タブの幅 (mm)
      .64、1.5
    • 備考
      ハイブリッド コネクタ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=はい/コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ/サービス可能=はい/防水性=いいえ
    • 色(ハウジング)

    型番:

    172021-2
    解除
      • この商品は3個からご注文いただけます。

      数量:

      172021-2の仕様・寸法情報

      用途
      その他
      ピン数
      16
      耐環境性
      難燃性
      用途詳細
      電線対デバイス、電線対基板
      センターライン(ピッチ)(mm)
      3
      行数
      2
      材質
      PA(ボディ)
      長さ(mm)
      24
      幅(mm)
      26
      高さ(mm)
      19.7
      最高使用温度(℃)
      105
      最低使用温度(℃)
      -30
      動作電圧(V)
      DC12
      難燃グレード
      UL 94-HB
      実装方法
      ルーズ ピース
      コネクタのスタイル
      メス端子用ハウジング
      一次ロックの特徴
      端子上
      公称電圧アーキテクチャ(V)
      12
      ケーブル出口角度(°)
      180
      回路用途
      シグナル
      嵌合タブの幅(mm)
      .64、1.5
      備考
      ハイブリッド コネクタ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=はい/コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ/サービス可能=はい/防水性=いいえ
      色(ハウジング)
      RoHS?
      10

      型番リスト

      表示件数
      型番
      172021-2
      RoHS?最小発注数量
      10
      3個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      222
      ( 244 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
      コネクタ タイプ=電線対デバイス
      電線対基板
      防水性=いいえ
      ハイブリッド コネクタ=いいえ
      一次ロックの特徴=端子上
      極数=16
      列数=2
      公称電圧アーキテクチャ=12 V
      動作電圧=12 VDC
      ケーブル出口角度=180°
      ボディの材質=PA
      色=黒
      嵌合タブの幅=.64 mm
      1.5 mm
      取り付けの特徴=なし
      有極=はい
      Centerline (Pitch)=3 mm
      高さ=19.7 mm
      長さ=24 mm
      幅=26 mm
      使用温度範囲=-30 – 105℃
      回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
      UL 難燃性グレード=UL 94-HB
      実装方法=ルーズ ピース
      サービス可能=はい
      コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      TE AMP 172021-2の型番172021-2のページです。 型番172021-2に関する仕様情報を記載しております。
      TE AMP 172021-2のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TE AMP 172021-2
      TE AMP 172047-2
      TE AMP Universal Power 176297-1
      TE AMP Universal Power 176277-1
      TE AMP Universal Power 176288-1
      TE AMP Universal Power 176291-1
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
      通常価格222252153109100183
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
      用途その他その他その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
      ピン数16209101015
      耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
      用途詳細電線対デバイス、電線対基板電線対基板、電線対デバイスプラグ ハウジング/電線対電線、電線対パネル(コネクタ)キャップ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線
      センターライン(ピッチ)(mm)333.963.963.963.96
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました