エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE FASTIN-FASTON 250 180900

    型番:

    180900
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    180900の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    180900
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    145
    ( 160 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Terminates To=ワイヤ/ケーブル
    ハウジングのタイプ=リセプタクル ハウジング
    防水性=いいえ
    Insulated=No
    極数=4
    ハウジングの色=ナチュラル
    カバーのタイプ=With
    ロック プレートの色=With
    端子およびスプライス オプション=Receptacle
    端子の向き=ストレート
    嵌合保持のタイプ=ラッチ
    取り付けのスタイル=Free Hanging
    ハウジングの材質=ナイロン 6/6
    長さ=24.1 mm
    Centerline=10.8 mm
    使用温度範囲=-40 – 105℃
    パッケージ数量=2800
    実装方法=バッグ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE FASTIN-FASTON 250 180900の型番180900のページです。 型番180900に関する仕様情報を記載しております。
    TE FASTIN-FASTON 250 180900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE FASTIN-FASTON 250 180900
    TE ファストン端子 FASTIN-FASTON.250シリーズ【42281-1】
    TE ファストン端子【42460-2型】(オス/FASTIN-FASTON.250)
    TE ファストン端子【42460-1型】(オス/FASTIN-FASTON.250)
    TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.250/全長29.18mm)
    TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→16AWG)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1454235405126
    通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト