エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2

    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2 5145275-2
    • 用途
      プリント基板用
    • 許容電流(A)
      1
    • ピン数
      340
    • 電線接続方法
      その他
    • 接続方向
      その他
    • 耐環境性
      耐環境性なし
    • 用途詳細
      基板対基板
    • 種類
      リセプタクル(ハウジング)/ソケット(端子)
    • センターライン(ピッチ) (mm)
      1
    • 接続方向詳細
      垂直
    • 端子接続方法
      スルーホール はんだ付け
    • 取り付けタイプ
      ボード マウント
    • 材質
      りん青銅(端子のベース)
    • 表面処理
      金(端子嵌合面)
    • 長さ (mm)
      4.38(留め具)
    • 高さ (mm)
      13.97
    • 最高使用温度 (℃)
      85
    • 最低使用温度 (℃)
      -55
    • 動作電圧 (V)
      DC60
    • 実装方法
      トレイ
    • 端子保持
      なし
    • 結線ポストとテールの長さ (mm)
      2.54
    • 回路用途
      シグナル
    • デュアルポジション数
      0
    • シングルポジション数
      170
    • 端子嵌合面のめっき厚
      .38μm
    • シグナル極数
      340
    • 備考
      嵌合調整=あり/嵌合保持=なし/嵌合調整のタイプ=極性/コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板/PCBマウント リテンション タイプ=ボードロック/エンド キャップ=なし
    • 材質(ハウジング)
      熱可塑性樹脂
    • 色(ハウジング)
    • 内容量
      16(パッケージ)

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    5145275-2
    解除
      数量:

      5145275-2の仕様・寸法情報

      用途
      プリント基板用
      許容電流(A)
      1
      ピン数
      340
      電線接続方法
      その他
      接続方向
      その他
      耐環境性
      耐環境性なし
      用途詳細
      基板対基板
      種類
      リセプタクル(ハウジング)/ソケット(端子)
      センターライン(ピッチ)(mm)
      1
      接続方向詳細
      垂直
      端子接続方法
      スルーホール はんだ付け
      取り付けタイプ
      ボード マウント
      材質
      りん青銅(端子のベース)
      表面処理
      金(端子嵌合面)
      長さ(mm)
      4.38(留め具)
      高さ(mm)
      13.97
      最高使用温度(℃)
      85
      最低使用温度(℃)
      -55
      動作電圧(V)
      DC60
      実装方法
      トレイ
      端子保持
      なし
      結線ポストとテールの長さ(mm)
      2.54
      回路用途
      シグナル
      デュアルポジション数
      0
      シングルポジション数
      170
      端子嵌合面のめっき厚
      .38μm
      シグナル極数
      340
      備考
      嵌合調整=あり/嵌合保持=なし/嵌合調整のタイプ=極性/コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板/PCBマウント リテンション タイプ=ボードロック/エンド キャップ=なし
      材質(ハウジング)
      熱可塑性樹脂
      色(ハウジング)
      内容量
      16(パッケージ)
      RoHS?
      10

      商品情報

      製品仕様

      型番ハウジングのタイプコネクタ タイプ端子のタイプコネクタおよびコンタクトの嵌合先PCB マウント向き極数シグナル極数シングル ポジション数動作電圧端子のベース材質Contact Current Rating (Max)端子嵌合面のめっき仕様端子嵌合面のめっき厚端子保持結線ポストとテールの長さプリント基板に対する結線方法PCB マウント リテンション タイプコネクタ取り付けのタイプ嵌合調整嵌合保持嵌合調整のタイプエンド キャップCenterline (Pitch)ハウジングの色ハウジングの材料留め具の長さ高さ使用温度範囲回路用途 (パワー/シグナル)実装方法パッケージ数量用途
      5145275-2リセプタクル基板対基板ソケットプリント基板垂直34034017060 VDCりん青銅1 A38 µmなし2.54 mmスルー ホール - はんだ付けボードロックボード マウントありなし極性なし1 mm熱可塑性樹脂4.38 mm13.97 mm-55 – 85℃Signalトレイ16プリント基板

      型番リスト

      表示件数
      型番
      5145275-2
      RoHS?最小発注数量
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      4,1901,885
      ( 2,074 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      ハウジングのタイプ=リセプタクル
      コネクタ タイプ=基板対基板
      端子のタイプ=ソケット
      コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
      PCB マウント向き=垂直
      垂直
      極数=340
      シグナル極数=340
      デュアル ポジション数=0
      シングル ポジション数=170
      動作電圧=60 VDC
      端子のベース材質=りん青銅
      Contact Current Rating (Max)=1 A
      端子嵌合面のめっき仕様=金
      端子嵌合面のめっき厚=.38 µm
      端子保持=なし
      結線ポストとテールの長さ=2.54 mm
      プリント基板に対する結線方法=スルー ホール - はんだ付け
      PCB マウント リテンション タイプ=ボードロック
      コネクタ取り付けのタイプ=ボード マウント
      嵌合調整=あり
      嵌合保持=なし
      嵌合調整のタイプ=極性
      エンド キャップ=なし
      Centerline (Pitch)=1 mm
      ハウジングの色=茶
      ハウジングの材料=熱可塑性樹脂
      留め具の長さ=4.38 mm
      高さ=13.97 mm
      使用温度範囲=-55 – 85℃
      回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
      実装方法=トレイ
      パッケージ数量=16
      用途=プリント基板

      ご注意

      • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
        セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2の型番5145275-2のページです。 型番5145275-2に関する仕様情報を記載しております。
      TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
      TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
      Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ
      JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス
      【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式
      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityBel Fuse日本圧着端子製造ILMEAssmann WSW Components
      通常価格4,1903283,5241941,752784
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
      用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
      許容電流(A)1532163
      ピン数34016186325
      電線接続方法その他ハンダハンダ圧接圧着ハンダ
      接続方向その他その他ストレートストレートストレートストレート

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました