エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMPSEAL 16 776531-1

    TE AMPSEAL 16 776531-1 776531-1
    通常単価(税別)
    404
    税込単価
    444
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コネクタのスタイル=メス端子用ハウジングコネクタ タイプ=電線対電線防水性=はいハイブリッド コネクタ...

    詳細を確認

    型番:

    776531-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    776531-1の仕様・寸法情報

    種類
    ハウジング
    製品タイプ
    メス端子用ハウジング
    極数
    6
    材質
    PBT GF
    保護等級
    IP67
    接続方向
    180°
    センターライン(ピッチ)(mm)
    4.5
    コネクタタイプ
    電線対電線
    列数
    2
    長さ(mm)
    25.33
    幅(mm)
    36.6
    高さ(mm)
    31
    使用温度範囲(℃)
    -40~125
    動作電圧(V)
    DC250
    実装方法
    パッケージ
    パッケージ数量
    22
    備考
    防水性:はい、ハイブリッド コネクタ:いいえ、一次ロックの特徴:ハウジング内に統合、公称電圧アーキテクチャ(V):12/24/42/48/80/90/125/240、コネクタ コード:1、嵌合ピンの直径:1.5mm、取り付けの特徴:なし、有極:はい、UL 難燃性グレード:UL 94-HB、サービス可能:はい、コネクタ位置保証機構(CPA):はい
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コネクタのスタイルコネクタ タイプ一次ロックの特徴極数列数公称電圧アーキテクチャ動作電圧ケーブル出口角度ボディの材質コネクタ コード嵌合ピンの直径取り付けの特徴Centerline (Pitch)高さ長さ使用温度範囲保護等級UL 難燃性グレード実装方法パッケージ数量
    776531-1メス端子用ハウジング電線対電線ハウジング内に統合6212 V、24V、42V、48V、80V、90V、125V、240V250 VDC180°PBT GF11.5 mmなし4.5 mm31 mm25.33 mm36.6 mm-40 – 125℃IP67UL 94-HBパッケージ22

    型番リスト

    表示件数
    型番
    776531-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    404
    ( 444 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
    コネクタ タイプ=電線対電線
    防水性=はい
    ハイブリッド コネクタ=いいえ
    一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
    極数=6
    列数=2
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    24 V
    42 V
    48 V
    80 V
    90 V
    125 V
    240 V
    動作電圧=250 VDC
    ケーブル出口角度=180°
    ボディの材質=PBT GF
    色=赤
    コネクタ コード=1
    嵌合ピンの直径=1.5 mm
    取り付けの特徴=なし
    有極=はい
    Centerline (Pitch)=4.5 mm
    高さ=31 mm
    長さ=25.33 mm
    幅=36.6 mm
    使用温度範囲=-40 – 125℃
    保護等級=IP67
    UL 難燃性グレード=UL 94-HB
    実装方法=パッケージ
    パッケージ数量=22
    サービス可能=はい
    コネクタ位置保証機構(CPA)=はい

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE AMPSEAL 16 776531-1の型番776531-1のページです。 型番776531-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE AMPSEAL 16 776531-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE AMPSEAL 16 776531-1
    TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング
    FASTON 187シリーズ
    コネクタ 2極 メス 黒 Econoseal J Mk II+シリーズ
    SHUR-PLUG 180シリーズ
    Dynamic 3000 シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格40413416771115 -2,396
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ハウジングハウジングその他ハウジングその他その他
    製品タイプメス端子用ハウジングリセプタクル ハウジングクイック コネクト-スリーブコネクタ
    極数616-2--
    材質PBT GFポリエステル GFブラスPBTポリ塩化ビニルPBT GF
    保護等級IP67-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト