エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Multilock Connector System 1-174953-1

    TE Multilock Connector System 1-174953-1 1-174953-1
    通常単価(税別)
    253
    税込単価
    278
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ハイブリッド ヘッダ=いいえ防水性=いいえコネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板シグナル極数=...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    1-174953-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-174953-1の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    3
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コネクタおよびコンタクトの嵌合先シグナル極数極数列数公称電圧アーキテクチャタブ幅タブ厚界面めっき結線方法PCB マウント リテンション取り付け方向Centerline (Pitch)PCB 厚 (推奨)使用温度 (最大)使用温度範囲回路用途 (パワー/シグナル)UL 難燃性グレードパッケージ数量
    1-174953-1プリント基板33112 V1.8 mm.64 mmスズ (Sn)スルー ホール - はんだ付けなし垂直/180°3.5 mm1.6 mm65℃, 70℃, 75℃, 80℃, 85℃, 90℃, 100℃, 105℃-30 – 105℃SignalUL 94V-060

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-174953-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    253
    ( 278 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ハイブリッド ヘッダ=いいえ
    防水性=いいえ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
    シグナル極数=3
    極数=3
    列数=1
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    色=白
    タブ幅=1.8 mm
    タブ厚=.64 mm
    界面めっき=スズ (Sn)
    結線方法=スルー ホール - はんだ付け
    PCB マウント リテンション=なし
    取り付け方向=垂直/180°
    Centerline (Pitch)=3.5 mm
    PCB 厚 (推奨)=1.6 mm
    使用温度 (最大)=100℃
    105℃
    65℃
    70℃
    75℃
    80℃
    85℃
    90℃
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    パッケージ数量=60

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Multilock Connector System 1-174953-1の型番1-174953-1のページです。 型番1-174953-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Multilock Connector System 1-174953-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Multilock Connector System 1-174953-1
    TE Multilock Connector System 178811-1
    TE Multilock Connector System 175781-1
    TE Multilock Connector System 179093-6
    TE Multilock Connector System 176119-6
    TE Multilock Connector System 174516-6
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格253826219231252252
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対電線対基板対基板対電線対電線対電線
    使用電圧(V)DC12DC12DC12DC12DC12DC12
    ピン数3263162026
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    シリーズその他その他その他その他その他その他

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト