エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMPSEAL 16 1717975-1

    TE AMPSEAL 16 1717975-1 1717975-1
    • 用途
      ケーブル接続
    • ピン数
      6
    • 耐環境性
      その他
    • センターライン(ピッチ) (mm)
      4.5
    • 行数
      2
    • 材質
      その他(ボディ)
    • 耐環境性詳細
      難燃性、防水性
    • 長さ (mm)
      24.6
    • 幅 (mm)
      26.8
    • 高さ (mm)
      47.55
    • 最高使用温度 (℃)
      125
    • 最低使用温度 (℃)
      -40
    • 動作電圧 (V)
      DC250
    • 難燃グレード
      UL 94-HB
    • 実装方法
    • コネクタのスタイル
      メス端子用ハウジング
    • 一次ロックの特徴
      ハウジング内に統合
    • 公称電圧アーキテクチャ (V)
      12、24、42、48、80、90、125、240
    • ケーブル出口角度 (°)
      180
    • 保護等級
      IP67
    • 嵌合ピンの直径 (mm)
      1.5
    • 備考
      ハイブリッド コネクタ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=いいえ/コネクタ位置保証機構(CPA)=はい
    • 色(ハウジング)
    • 内容量
      50(パッケージ)

    型番:

    1717975-1
    解除
      • この商品は2個からご注文いただけます。

      数量:

      閲覧中の商品と併せてご検討ください

      -閉じる

      1717975-1の仕様・寸法情報

      用途
      ケーブル接続
      ピン数
      6
      耐環境性
      その他
      センターライン(ピッチ)(mm)
      4.5
      行数
      2
      材質
      その他(ボディ)
      耐環境性詳細
      難燃性、防水性
      長さ(mm)
      24.6
      幅(mm)
      26.8
      高さ(mm)
      47.55
      最高使用温度(℃)
      125
      最低使用温度(℃)
      -40
      動作電圧(V)
      DC250
      難燃グレード
      UL 94-HB
      実装方法
      コネクタのスタイル
      メス端子用ハウジング
      一次ロックの特徴
      ハウジング内に統合
      公称電圧アーキテクチャ(V)
      12、24、42、48、80、90、125、240
      ケーブル出口角度(°)
      180
      保護等級
      IP67
      嵌合ピンの直径(mm)
      1.5
      備考
      ハイブリッド コネクタ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=いいえ/コネクタ位置保証機構(CPA)=はい
      色(ハウジング)
      内容量
      50(パッケージ)
      RoHS?
      10
      -
      -

      商品情報

      製品仕様

      型番コネクタのスタイルコネクタ タイプ一次ロックの特徴極数列数公称電圧アーキテクチャ動作電圧ケーブル出口角度ボディの材質嵌合ピンの直径取り付けの特徴Centerline (Pitch)高さ長さ使用温度範囲保護等級UL 難燃性グレード実装方法パッケージ数量
      1717975-1メス端子用ハウジング電線対電線ハウジング内に統合6212 V、24V、42V、48V、80V、90V、125V、240V250 VDC180°その他1.5 mmなし4.5 mm47.55 mm24.6 mm26.8 mm-40 – 125℃IP67UL 94-HB50

      型番リスト

      表示件数
      型番
      1717975-1
      RoHS?最小発注数量
      10
      2個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      476
      ( 524 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
      コネクタ タイプ=電線対電線
      防水性=はい
      ハイブリッド コネクタ=いいえ
      一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
      極数=6
      列数=2
      公称電圧アーキテクチャ=12 V
      24 V
      42 V
      48 V
      80 V
      90 V
      125 V
      240 V
      動作電圧=250 VDC
      ケーブル出口角度=180°
      ボディの材質=その他
      色=赤
      嵌合ピンの直径=1.5 mm
      取り付けの特徴=なし
      有極=いいえ
      Centerline (Pitch)=4.5 mm
      高さ=47.55 mm
      長さ=24.6 mm
      幅=26.8 mm
      使用温度範囲=-40 – 125℃
      保護等級=IP67
      UL 難燃性グレード=UL 94-HB
      実装方法=袋
      パッケージ数量=50
      コネクタ位置保証機構(CPA)=はい

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      TE AMPSEAL 16 1717975-1の型番1717975-1のページです。 型番1717975-1に関する仕様情報を記載しております。
      TE AMPSEAL 16 1717975-1のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TE AMPSEAL 16 1717975-1
      TE AMPSEAL 16 1717934-1
      TE AMP Universal Power 176291-1
      TE AMP Universal Power 176288-1
      TE AMP Universal Power 176277-1
      TE AMP Universal Power 176297-1
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
      通常価格476739183100109153
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
      用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
      ピン数6121510109
      耐環境性その他その他難燃性難燃性難燃性難燃性
      センターライン(ピッチ)(mm)4.54.53.963.963.963.96
      行数223223
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました