エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMPSEAL 16 1717934-1

    TE AMPSEAL 16 1717934-1 1717934-1
    通常単価(税別)
    739
    税込単価
    813
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コネクタのスタイル=オス端子用ハウジングコネクタ タイプ=電線対電線防水性=はいハイブリッド コネクタ...

    詳細を確認

    型番:

    1717934-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    1717934-1の仕様・寸法情報

    用途
    ケーブル接続
    ピン数
    12
    耐環境性
    その他
    センターライン(ピッチ)(mm)
    4.5
    行数
    2
    材質
    PBT(ボディ)
    耐環境性詳細
    難燃性、防水性
    長さ(mm)
    37.6
    幅(mm)
    47.55
    高さ(mm)
    26.8
    最高使用温度(℃)
    125
    最低使用温度(℃)
    -40
    動作電圧(V)
    DC250
    難燃グレード
    UL 94-HB
    実装方法
    コネクタのスタイル
    オス端子用ハウジング
    一次ロックの特徴
    ハウジング内に統合
    公称電圧アーキテクチャ(V)
    12、24、42、48、80、90、125、240
    ケーブル出口角度(°)
    180
    保護等級
    IP67
    嵌合ピンの直径(mm)
    1.5
    備考
    ハイブリッド コネクタ=いいえ/取り付けの特徴=なし/有極=はい/コネクタ位置保証機構(CPA)=はい
    色(ハウジング)
    内容量
    25(パッケージ)
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コネクタのスタイルコネクタ タイプ防水性一次ロックの特徴極数列数公称電圧アーキテクチャ(V)動作電圧(VDC)ケーブル出口角度ボディの材質嵌合ピンの直径(mm)有極Centerline (Pitch)(mm)高さ(mm)長さ(mm)幅(mm)使用温度範囲(℃)保護等級UL 難燃性グレード実装方法パッケージ数量コネクタ位置保証機構(CPA)
    1717934-1オス端子用ハウジング電線対電線ハウジング内に統合12212,24,42,48,80,90,125,240250180°PBT1.54.526.837.647.55-40~125IP67UL 94-HB25

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1717934-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    739
    ( 813 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタのスタイル=オス端子用ハウジング
    コネクタ タイプ=電線対電線
    防水性=はい
    ハイブリッド コネクタ=いいえ
    一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
    極数=12
    列数=2
    公称電圧アーキテクチャ=12 V
    24 V
    42 V
    48 V
    80 V
    90 V
    125 V
    240 V
    動作電圧=250 VDC
    ケーブル出口角度=180°
    ボディの材質=PBT
    色=赤
    嵌合ピンの直径=1.5 mm
    取り付けの特徴=なし
    有極=はい
    Centerline (Pitch)=4.5 mm
    高さ=26.8 mm
    長さ=37.6 mm
    幅=47.55 mm
    使用温度範囲=-40 – 125℃
    保護等級=IP67
    UL 難燃性グレード=UL 94-HB
    実装方法=袋
    パッケージ数量=25
    コネクタ位置保証機構(CPA)=はい

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE AMPSEAL 16 1717934-1の型番1717934-1のページです。 型番1717934-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE AMPSEAL 16 1717934-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE AMPSEAL 16 1717934-1
    TE AMPSEAL 16 1717975-1
    TE AMP Universal Power 176291-1
    TE AMP Universal Power 176288-1
    TE AMP Universal Power 176277-1
    TE AMP Universal Power 176297-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格739476183100109153
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
    ピン数1261510109
    耐環境性その他その他難燃性難燃性難燃性難燃性
    センターライン(ピッチ)(mm)4.54.53.963.963.963.96
    行数223223

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト