エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Dynamic 5000 Series 1747443-6

    型番:

    1747443-6
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    1747443-6の仕様・寸法情報

    用途
    ケーブル接続
    電線接続方法
    圧着
    耐環境性
    耐環境性なし
    用途詳細
    リセプタクル(ソケット)コンタクト
    種類
    タブ(端子)
    表面処理
    銀(端子嵌合面/端子結線面)/ニッケル(端子の下地)
    ケーブルサイズ(AWG)
    8
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -55
    動作電圧(V)
    AC/DC630
    ケーブルタイプ
    より線
    グローワイヤ定格
    標準部品-非グロー ワイヤ
    端子の分類
    電力
    端子保持
    あり
    接点保持のタイプ
    ロッキング ランス
    許容ワイヤ被覆外径範囲(mm)
    4.9〜7.8
    ケーブルサイズ(mm2)
    7.95~8.92
    ワイヤレンジマーク
    L
    備考
    ディスクリート ワイヤ/コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル/許容されるワイヤ被覆外径の範囲=4.9~7.8mm/ワイヤレンジマーク=L
    内容量
    500(パッケージ)
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1747443-6
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    262
    ( 288 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    グロー ワイヤ定格=標準部品 - 非グロー ワイヤ
    コネクタ タイプ=電線対電線
    ワイヤ/ケーブルのタイプ=より線
    より線
    ディスクリート ワイヤ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
    動作電圧=630 VAC
    動作電圧=630 VDC
    端子の下地めっきの材料=ニッケル
    端子のタイプ=タブ
    端子嵌合面のめっき材質=銀
    端子結線面のめっき材質=銀
    端子の分類=電力
    ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
    端子保持=あり
    接点保持のタイプ=ロッキング ランス
    許容されるワイヤ被覆外径の範囲=4.9 – 7.8 mm
    ワイヤ/ケーブルのサイズ=7.95 – 8.92 mm²
    8 AWG
    使用温度範囲=-55 – 105℃
    用途=リセプタクル (ソケット) コンタクト
    ワイヤレンジマーク=L
    パッケージ数量=500

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Dynamic 5000 Series 1747443-6の型番1747443-6のページです。 型番1747443-6に関する仕様情報を記載しております。
    TE Dynamic 5000 Series 1747443-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Dynamic 5000 Series 1747443-6
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    TE AMP Universal Power 176291-1
    TE AMP Universal Power 176288-1
    TE AMP Universal Power 176297-1
    TE AMP Universal Power 176277-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格262328183100153109
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続
    電線接続方法圧着ハンダ圧着圧着圧着圧着
    耐環境性耐環境性なし難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
    用途詳細リセプタクル(ソケット)コンタクト電線対基板プラグ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線プラグ ハウジング/電線対電線、電線対パネル(コネクタ)キャップ ハウジング/電線対電線
    種類タブ(端子)コネクタリセプタクル(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)プラグ(ハウジング)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト