エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE EI Series 1-171825-0

    通常単価(税別)
    158118
    税込単価
    174130
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コネクタのタイプ=コネクタ アセンブリコネクタ アセンブリのタイプ=PCB マウント ヘッダヘッダーの...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    1-171825-0
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-171825-0の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-171825-0
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    158118
    ( 130 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタのタイプ=コネクタ アセンブリ
    コネクタ アセンブリのタイプ=PCB マウント ヘッダ
    ヘッダーのタイプ=シュラウド付き
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
    ストレイン リリーフ=なし
    Backwall/Post Interruptions=Without
    PCB マウント向き=垂直
    垂直
    極数=10
    列数=1
    動作電圧=250 VAC
    回路=標準
    端子のベース材質=ブラス
    端子嵌合面のめっき材質=銅にスズめっき
    端子のタイプ=ピン
    Contact Current Rating (Max)=3.5 A
    PCB 端子結線面のめっき材料=錫
    パネル マウント機能=なし
    基板 取り付けスタイル=スルー ホール
    PCB マウント アラインメント=なし
    嵌合保持=あり
    PCB マウント リテンション=なし
    Centerline (Pitch)=2.5 mm
    ハウジングの色=ナチュラル
    ハウジングの材質=6/6 ナイロン
    高さ=10.4 mm
    嵌合ポストの長さ=7.5 mm
    長さ=25 mm
    PCB 厚 (推奨)=1.6 mm
    テール長=3.6 mm
    使用温度範囲=-20 – 95℃
    カバーの着脱=なし
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    認証/規格=UL
    CSA 認定=はい
    実装方法=袋/箱
    パッケージ数量=250

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE EI Series 1-171825-0の型番1-171825-0のページです。 型番1-171825-0に関する仕様情報を記載しております。
    TE EI Series 1-171825-0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE EI Series 1-171825-0
    TE EI Series 171825-7
    TE EI Series 171825-9
    TE EI Series 172486-2
    TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4
    EIシリーズ コネクタ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1581651977316564 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト