エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE EI Series 172486-2

    通常単価(税別)
    73
    税込単価
    80
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コネクタ タイプ=電線対電線防水性=いいえコネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブルコネクタの...

    詳細を確認

    型番:

    172486-2
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172486-2の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172486-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73
    ( 80 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタ タイプ=電線対電線
    防水性=いいえ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
    コネクタのタイプ=ハウジング
    極数=2
    列数=1
    動作電圧=250 VAC
    350 VDC
    回路=標準
    色=ナチュラル
    端子レイアウト=インライン
    Contact Current Rating (Max)=2 A
    端子のタイプ=ソケット
    ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
    PCB マウント リテンション=なし
    嵌合保持=あり
    嵌合保持のタイプ=ロック
    ロック
    コネクタ取り付けのタイプ=ケーブル マウント
    嵌合調整=あり
    ハウジング構成=両端クローズ
    Centerline (Pitch)=2.5 mm
    ハウジングの色=ナチュラル
    長さ=6.9 mm
    使用温度範囲=-20 – 95℃
    回路用途 (パワー/シグナル)=パワーおよびシグナル
    用途=ヘッダー アセンブリ
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    パッケージ数量=1000
    コメント=引き抜き力強化バージョン (JEMA 規格対応)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE EI Series 172486-2の型番172486-2のページです。 型番172486-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE EI Series 172486-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE EI Series 172486-2
    TE EI Series 1-171825-0
    TE EI Series 171825-7
    TE EI Series 171825-9
    TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】
    EIシリーズ コネクタ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格731581651972,72064 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト