エレクトロニクス部品技術窓口
グロー ワイヤ定格=標準部品 - 非グロー ワイヤ製品タイプ=コネクタコネクタのスタイル=プラグコネク...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
グロー ワイヤ定格=標準部品 - 非グロー ワイヤ
製品タイプ=コネクタ
コネクタのスタイル=プラグ
コネクタ タイプ=電線対パネル
電線対電線
シールド処理済み=いいえ
キーイング=X
極数=20
列数=5
動作電圧=630 VAC
動作電圧=630 VDC
端子のタイプ=タブ
端子のめっき材質=金
Contact Current Rating (Max)=30 A
パネル マウント機能タイプ=ねじ取り付け
嵌合調整=あり
嵌合調整のタイプ=キー付き
嵌合保持=なし
PCB マウント リテンション=なし
ハウジングの色=黒
Centerline (Pitch)=
高さ=42.5 mm
使用温度範囲=-55 – 105℃
ハロゲンフリー=はい
CSA 定格=認定
UL 難燃性グレード=UL 94V-0
実装方法=トレイ
ボックスおよびトレイ



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~