エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE FASTON 187 1-170823-4【100個入り】

    通常単価(税別)
    2,6991,484
    税込単価
    2,9691,632
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    製品タイプ=絶縁スリーブ適用対象=ワイヤ/ケーブルInsulated=Yes極数=1材質=軟質 PVC...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    1-170823-4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    1-170823-4の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-170823-4
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,6991,484
    ( 1,632 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    製品タイプ=絶縁スリーブ
    適用対象=ワイヤ/ケーブル
    Insulated=Yes
    極数=1
    材質=軟質 PVC
    色=ナチュラル
    端子の向き=ストレート
    ハウジングの材質=Soft Vinyl Chloride
    長さ=20 mm
    ワイヤ絶縁直径 (最大)=2 mm
    ワイヤ絶縁直径=1.8 mm
    使用温度範囲=-40 – 105℃
    UL 難燃性グレード=UL 94V-2
    パッケージ数量=1000
    実装方法=袋

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE FASTON 187 1-170823-4の型番1-170823-4のページです。 型番1-170823-4に関する仕様情報を記載しております。
    TE FASTON 187 1-170823-4のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    電源まわり試作用
    5
    満足度:5.0
    納期が明確で助かります。 短納期が多いので 大変重宝します。  
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE FASTON 187 1-170823-4
    TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4
    圧着カバー TE Connectivity 4極, ナチュラル
    TE EI Series 1-171825-0
    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル
    TE Connectivity コネクタハウジング ダイナミック 10.16mm メス 2列 4極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格2,699165143158241238
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト