エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

    型番:

    1-2069029-2
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    1-2069029-2の仕様・寸法情報

    用途
    ケーブル接続
    ピン数
    6
    耐環境性
    耐環境性なし
    代表規格
    UL / CSA
    用途詳細
    タブ ハウジング
    種類
    ソケット(端子)
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3.5
    行数
    3
    シリーズ番号
    1000
    長さ(mm)
    6.8
    幅(mm)
    16.15
    高さ(mm)
    11.3
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -55
    動作電圧(V)
    AC/DC250
    実装方法
    コネクタのスタイル
    リセプタクル
    列間スペーシング(mm)
    3.3
    CSAファイル番号
    LR7189
    パネルマウント機能タイプ
    なし
    端子レイアウト
    マトリックス
    備考
    ハロゲンフリー=はい/VDE 試験済み=いいえ/装着済み=いいえ/防水性=いいえ
    材質(ハウジング)
    ポリエステル GF
    色(ハウジング)
    内容量
    300(パッケージ)
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2069029-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    141
    ( 155 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    シリーズ番号=1000
    コネクタ タイプ=電線対電線
    列間スペーシング=3.3 mm
    コネクタのスタイル=リセプタクル
    防水性=いいえ
    極数=6
    列数=3
    装着済み=いいえ
    動作電圧=250 VAC
    動作電圧=250 VDC
    端子レイアウト=マトリックス
    端子のタイプ=ソケット
    パネル マウント機能=なし
    Centerline (Pitch)=3.5 mm
    ハウジングの材質=ポリエステル GF
    ハウジングの色=黒
    高さ=11.3 mm
    長さ=6.8 mm
    幅=16.15 mm
    使用温度範囲=-55 – 105℃
    ハロゲンフリー=はい
    用途=タブ ハウジング
    CSA 定格=認定
    認証/規格=CSA
    UL
    CSA 認定=はい
    CSA ファイル番号=LR7189
    VDE 試験済み=いいえ
    パッケージ数量=300
    実装方法=袋

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2の型番1-2069029-2のページです。 型番1-2069029-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    TE Dynamic 7000 Series 2134055-1
    TE Power Double Lock 177909-1
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2
    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1413281,046921,3732,881
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途ケーブル接続プリント基板用その他その他その他その他
    ピン数616462634
    耐環境性耐環境性なし難燃性耐環境性なし難燃性その他防水性
    代表規格UL / CSAULUL / CSAUL--
    用途詳細タブ ハウジング電線対基板電線対基板、電線対電線/プラグ ハウジングおよびヘッダ電線対パネル、電線対電線電線対デバイス、電線対基板電線対デバイス、電線対基板
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト