エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8

    型番:

    1-1827875-8
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-1827875-8の仕様・寸法情報

    用途
    プリント基板用
    許容電流(A)
    5
    許容電圧(V)
    DC250(UL定格)
    ピン数
    16
    電線接続方法
    ハンダ
    接続方向
    その他
    耐環境性
    難燃性
    代表規格
    UL
    用途詳細
    電線対基板
    種類
    コネクタ
    接続方向詳細
    垂直
    行数
    2
    端子接続方法
    スルーホール はんだ付け
    表面処理
    金(端子)/錫(テール)
    高さ(mm)
    12.45
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -55
    動作電圧(V)
    AC/DC250
    難燃グレード
    UL 94V-0
    アラインメント
    なし
    実装方法
    ボックス、チューブ
    コネクタのスタイル
    プラグ
    ヘッダーのタイプ
    シュラウド付き
    リテンション
    あり
    備考
    ハロゲンフリー=はい/VDE 試験済み=いいえ/シールド処理済み=いいえ/キーイング=X/嵌合調整=あり/嵌合調整のタイプ=キー付き/嵌合保持=なし
    色(ハウジング)
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-1827875-8
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    328
    ( 361 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ヘッダーのタイプ=シュラウド付き
    製品タイプ=コネクタ
    コネクタのスタイル=プラグ
    コネクタ タイプ=電線対基板
    シールド処理済み=いいえ
    キーイング=X
    PCB マウント向き=垂直
    垂直
    極数=16
    列数=2
    UL 定格電圧=250 VDC
    動作電圧=250 VAC
    動作電圧=250 VDC
    テールのめっき材質=錫
    端子のめっき材質=金
    Contact Current Rating (Max)=5 A
    プリント基板に対する結線方法=スルー ホール - はんだ付け
    PCB マウント アラインメント=なし
    嵌合調整=あり
    嵌合調整のタイプ=キー付き
    嵌合保持=なし
    PCB マウント リテンション=あり
    ハウジングの色=黒
    Centerline (Pitch)=
    高さ=12.45 mm
    使用温度範囲=-55 – 105℃
    ハロゲンフリー=はい
    VDE 試験済み=いいえ
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    実装方法=チューブ
    ボックスおよびチューブ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8の型番1-1827875-8のページです。 型番1-1827875-8に関する仕様情報を記載しております。
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8
    JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス
    【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式
    FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
    ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
    Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
    メーカーTE Connectivity日本圧着端子製造ILMEミスミAMPHENOLHARTING
    通常価格3281941,7524444,7886,130
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントその他
    許容電流(A)521637.54
    許容電圧(V)DC250(UL定格)AC/DC250830250AC30032
    ピン数166340920
    電線接続方法ハンダ圧接圧着ハンダネジ止め圧接
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト