エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)【190個入り】

型番:

TTAGMC11BEX65S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (190個入り)

TTAGMC11BEX65Sの仕様・寸法情報

材質
樹脂
全長(mm)
65
幅(mm)
11
材質詳細
ポリオレフィン・鉄系成分
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TTAGMC11BEX65S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

190個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,619
( 9,481 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

メタルコンテントタイを併用して取り付けることができる、表示・識別用タグです。
柔軟性に優れており、湾曲した箇所や可動部など、様々な個所に取り付けることが可能です。
食品製造現場でのケーブル、ホース、配管などの識別、誤配線防止などにお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)の型番TTAGMC11BEX65Sのページです。 型番TTAGMC11BEX65Sに関する仕様情報を記載しております。
メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
金属製チャンネル用マウント
ファーツリーマウント(標準グレード)
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格8,6196,7857,0445,9972,4152,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)6526100401320.5
幅(mm)11132.53711.810.2
アイボリー乳白乳白
材質詳細ポリオレフィン・鉄系成分変性66ナイロン・鉄系成分変性66ナイロン・鉄系成分66ナイロン66ナイロン66ナイロン

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト