エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

金属製チャンネル用マウント【50個入り】

通常単価(税別)
5,9972,398
税込単価
6,5972,638
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

呼び径16、22、28の幅広いサイズのPF管をインシュロックを併用して固定します。90度回すだけで、ネ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

CMT1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CMT1の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
40
幅(mm)
37
アイボリー
材質詳細
66ナイロン
結束径(mm)
23~36.5
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
グレード
標準

型番リスト

表示件数
型番
CMT1
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9972,398
( 2,638 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

呼び径16、22、28の幅広いサイズのPF管をインシュロックを併用して固定します。
90度回すだけで、ネジや工具を使わずに簡単にチャンネルに固定できます。
ズレ防止のリブがついているので、PF管をしっかりと固定します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製チャンネル用マウントの型番CMT1のページです。 型番CMT1に関する仕様情報を記載しております。
金属製チャンネル用マウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製チャンネル用マウント
インシュロック アンカーマウント PEEK製
メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,99737,7788,6196,7857,0445,694 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロン樹脂樹脂ナイロンナイロンナイロン
全長(mm)4020.5652610039.6
幅(mm)3710.211132.525
アイボリーベージュ
材質詳細66ナイロンポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ポリオレフィン・鉄系成分変性66ナイロン・鉄系成分変性66ナイロン・鉄系成分66ナイロン
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト