エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ【50個入り】

通常単価(税別)
5,2942,647
税込単価
5,8232,912
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種電路支持金具で多く採用されているφ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。穴に差し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

OS180-PM14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

OS180-PM14の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
180
幅(mm)
12.7
アイボリー
材質詳細
66ナイロン
結束径(mm)
23~36.5
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
取付穴φ(mm)
13.8~14.2
グレード
標準
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OS180-PM14
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2942,647
( 2,912 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種電路支持金具で多く採用されているφ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズのPF管に対応します。横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管支持用省スペースプッシュマウントタイの型番OS180-PM14のページです。 型番OS180-PM14に関する仕様情報を記載しております。
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
金属製チャンネル用マウント
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,2945,9975,694 -6,7857,0448,619
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン樹脂
全長(mm)1804039.62610065
幅(mm)12.73725132.511
アイボリーアイボリー
材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロン変性66ナイロン・鉄系成分変性66ナイロン・鉄系成分ポリオレフィン・鉄系成分

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト