エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)【100個入り】

通常単価(税別)
5,2231,566
税込単価
5,7451,723
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐薬品性に優れたメタルコンテントタイです。酸、アルカリなどの薬品に強く、殺菌剤や消毒液の影響がある環境...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

MCTS200-PP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

MCTS200-PPの仕様・寸法情報

結束径(mm)
10.0~50.0
全長L(mm)
201
幅A(mm)
4.7
材質
[その他] ポリプロピレン・鉄成分
[グレー] ブルーグレー
グレード
耐薬品 / 難燃
UL難燃グレード(主原料)
なし
特殊機能・用途
メタルコンテントタイ
ループ引張り強度(N)
140
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
MCTS200-PP
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2231,566
( 1,723 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたメタルコンテントタイです。
酸、アルカリなどの薬品に強く、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)の型番MCTS200-PPのページです。 型番MCTS200-PPに関する仕様情報を記載しております。
メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)
メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
ビッグタイ
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン因幡電機産業ヘラマンタイトン
通常価格5,2234,8564,2492,9102,1704,894
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
結束径(mm)10.0~50.05.0~65.02.5~722.5~7248~1142.5~72
全長L(mm)201250250250400250
幅A(mm)4.74.67.47.4207.4
材質ポリプロピレン・鉄成分66ナイロン・鉄成分ポリプロピレンポリプロピレンその他66ナイロン
ブルーグレーその他
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト