17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽量プラスチック製結束工具【ヘッド360度回転】

通常単価(税別)
43,84960,650特別価格
税込単価
48,23466,715特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンアクションで締め付け、切断が可能。・ヘッドが360度回転し、左利きの方や無理な体勢での作...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合バンド幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.4~4.8
10
1個
4.8~7.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,849
( 48,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,65027,292
( 30,021 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションで締め付け、切断が可能。
・ヘッドが360度回転し、左利きの方や無理な体勢での作業に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量プラスチック製結束工具【ヘッド360度回転】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量プラスチック製結束工具【ヘッド360度回転】
デルテック・ケーブル・サポート・システム 結線工具
結束バンド結束工具
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
メタルタイ用結束工具
結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
メーカーABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ミスミミスミヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格43,849-11,9084,1406,700102,50022,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト