17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DCファン 09232VA 【旧3612VL】 09232VA-24Q-ALS-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DCファン 09232VA 【旧3612VL】

販売終了

型番

09232VA-24Q-ALS-0

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
DCファン
サイズ
[92x92] 92x92
厚み
[その他] その他
入力電圧
DC24V
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
2.6
音量(DC入力電圧)(dB)
56
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
225
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
0.35
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
8.4
モータ保護
自動復帰方式、逆接続防止
許容環境温度範囲(Operating)(℃)
-10~+70
ケーシング材質
プラスチック(ブラック)UL94V-0

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト