17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF, グレー HFBR-4503Z

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF, グレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HFBR-4503Z

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・シリーズ = HFBR
・コネクタタイプ = POF
・片面/両面 = シンプレックス
・ファイバサイズ = 1mm
・ジャケット直径 = 2.2mm
・色 = グレー
・最高使用温度 = +85℃
・最低使用温度 = -40℃

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト