3M, 光ファイバコネクタ, SC

3M, 光ファイバコネクタ, SC
  • 数量スライド割引
通常単価:
16,696
通常出荷日:
4日目

・シリーズ = Crimplok
・コネクタタイプ = SC
・マルチモード/シングル = マルチモード
・片面/両面 = シンプレックス
・挿入損失 = 0.2dB

AS/NZS 1716:2012. 3MTMフルフェイスマスク6000シリーズ. 3Mフルフェイスマスク6000シリーズは、使いやすく、快適に着用できます。 幅広い視野を確保し、バランスも優れています。 優れた可視性と広い視野を確保できる耐衝撃性ポリカーボネートバイザー バランスの取れた重量配分と快適な使い心地を実現したデュアルフィルタ設計 快適なフィット感と簡単な調整機能 軽量 シリコンフェイスピース素材 快適で信頼性の高いフィット感を実現する4ストラップのハーネス組み立て 3M 2000及び6000シリーズのフィルタを活用

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     CC-Link IE, EtherCAT対応 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6900

型番
6900
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,696円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

3M, 光ファイバコネクタ, SCの型番6900のページです。
型番6900に関する仕様情報を記載しております。

6900で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)