エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

IXシリーズ IEC規格準拠 産業機器向け小型イーサネットコネクタ

通常単価(税別)
1,126
税込単価
1,239
通常出荷日:5日目

IXシリーズ 産業機器向け3Gbps対応、完全ロック、小型堅牢I/Oコネクタ。IEC規格準拠 IEC ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番:

IX61G-A-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IX61G-A-10Pの仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1.5
使用電圧(V)
AC50/DC60
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
シリーズ詳細
IX
結線方法
基板実装(SMT)
端子接触部のめっき
金めっき
商品分類
レセプタクル
基板実装
ライトアングル縦型SMT
嵌合キー形状
タイプA
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS?
-

商品情報

仕様
コネクタ形状プラグ,レセプタクル
準拠規格IEC 61076-3-124
伝送規格CAT6A
伝送速度10.0Gbps
挿抜回数5000
ロック方式ランチロック
定格電流1.5A
定格電圧(AC)AC50.0V
定格電圧(DC)DC60.0V
基板実装方法SMT
開口部方向ストレート,ライトアングル
基板実装スタイルスタンダードオンボード
結線方法半田付け,圧接
適合電線サイズ(AWG) Min.24,28
適合電線サイズ(AWG) Max.22,24,26

型番リスト

表示件数
型番
IX61G-A-10P
関連

用途

使用電流

(A)

使用電圧

(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

結線方法

端子接触部のめっき

商品分類

基板実装

嵌合キー形状

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
対基板
1.5
AC50/DC60
10
オス(プラグ)
基板実装(SMT)
金めっき
レセプタクル
ライトアングル縦型SMT
タイプA
-40~+85
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,126
( 1,239 )
5日目

詳細情報

基本情報

IXシリーズ 産業機器向け3Gbps対応、完全ロック、小型堅牢I/Oコネクタ。
IEC規格準拠 IEC PAS 61076-3-124。
【特長】
・装置の小型化に貢献
・ワンタッチロック構造
・こじりに強い構造
・高速伝送対応
・THR(スルーホールリフロー)実装対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IXシリーズ IEC規格準拠 産業機器向け小型イーサネットコネクタの型番IX61G-A-10Pのページです。 型番IX61G-A-10Pに関する仕様情報を記載しております。
IXシリーズ IEC規格準拠 産業機器向け小型イーサネットコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IXシリーズ IEC規格準拠 産業機器向け小型イーサネットコネクタ
Micro-USBコネクタ ZXシリーズ
IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ
UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ
小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX44シリーズ(025コンタクト)
FFCシリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機日本航空電子工業本多通信工業
通常価格1,12685 -681138181 -26 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
シリーズその他その他その他USBその他その他
シリーズ詳細IXZXIT---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト