17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ T-MRE12-DH-G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

販売終了

型番

T-MRE12-DH-G

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
フィンガーガード、取付用ねじ、コネクタ付ケーブルが付属していますので、すぐにご使用になれます。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
[その他] 119x119
厚み
[その他] 28mm
入力電圧
単相200V
特性
長寿命
代表規格
CE / UL / CSA
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
1.8
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
2.1
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
39
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
44
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
72
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
90

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト