17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ACプロペラファン MRシリーズ MR18-DC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACプロペラファン MRシリーズ

販売終了

型番

MR18-DC

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
[その他] 180x180
厚み
[その他] 65mm
入力電圧
単相200V
代表規格
CE / UL / CSA
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
9.5
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
10.5
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
57
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
59
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
147
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
167
接続形態
端子台

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト